??
Choix du modèle CAO
K0027.22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0027 - Excentrique de bridage hexagonal avec tasseau pour rainure en T
Nomenclature
K0027.22
BESTKIPP
Référence
K0027.22
D
Diamètre de filetage
M 16
N
Largeur de rainure
22 mm
H
Hauteur
12.7 mm
H1
Hauteur
38.2 mm
H2
Hauteur
14.0 mm
L
Longueur
44.0 mm
SW
Ouverture de clé
30 mm
S1
Course de serrage
2.5 mm
F
Force de serrage
27.0 kN
GEW
Poids environ
0.3950 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions